ファクトリーサプライ用品技術窓口

900ハンマーロック(ステンレス製)

通常単価(税別)
24,203
税込単価
26,623
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチ操作でキャスター付き台車の固定・解除が行えます。・耐蝕性・耐水性に優れたオールステ...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • ストローク(mm)
    40
  • 許容荷重(daN)
    300
  • 許容荷重(kgf)
    306
  • 最高高さ(mm)
    210
  • 最大積載量(kg)
    300
  • 最低高(mm)
    170
  • 取付ピッチ(mm)
    85~100×85~100
  • 取付座(mm)
    120×120
  • 適正取付高さ(mm)
    202
  • JANコード
    4956237432441
  • 質量(g)
    1680.0
  • トラスココード
    309-2941
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • ジャッキがわりの使用は絶対にしないでください。
  • 取付時には必ず自在キャスターと自在キャスターの間にセットしてください。
  • 適正取付高さを厳守してください。ゴム車輪は負荷により取付高さが下がります。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番:

900-4-SUS150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

900-4-SUS150の仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
ストローク(mm)
40
許容荷重(daN)
300
許容荷重(kgf)
306
最高高さ(mm)
210
最大積載量(kg)
300
最低高(mm)
170
取付ピッチ(mm)
85~100×85~100
取付座(mm)
120×120
適正取付高さ(mm)
202
JANコード
4956237432441
質量(g)
1680.0
トラスココード
309-2941
材質1
ステンレス(SUS304)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
900-4-SUS150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,203
( 26,623 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ操作でキャスター付き台車の固定・解除が行えます。
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレス製です。
・堅牢な構造で常に安定的な性能を発揮します。
【用途】
・ワンタッチでロック・解除が必要な台車や機器に。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • ジャッキがわりの使用は絶対にしないでください。
  • 取付時には必ず自在キャスターと自在キャスターの間にセットしてください。
  • 適正取付高さを厳守してください。ゴム車輪は負荷により取付高さが下がります。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

900ハンマーロック(ステンレス製)の型番900-4-SUS150のページです。 型番900-4-SUS150に関する仕様情報を記載しております。
900ハンマーロック(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
900ハンマーロック(ステンレス製)
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)ロックストッパー付
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)ストッパーなし
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ハンドル側自在車輪)
鋼鉄製運搬車 固定ハンドルタイプ(ハンドル側自在車輪)ストッパー付き
鋼板製片袖四輪運搬車139型用オプションブレーキ
メーカーハンマーキャスタートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山神戸車輛製作所
通常価格24,203477,918 -323,461 -53,462 -97,258 -11,988
通常出荷日1日目8日目〜8日目1日目〜8日目18日目
本体/オプションオプション本体本体本体本体オプション
ストローク(mm)40-----
許容荷重(daN)300-----
許容荷重(kgf)306-----
最高高さ(mm)210-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト