ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールワゴンロイヤル 586×320×833深2浅1

  • 間口 (mm)
    586
  • 奥行 (mm)
    320
  • 高さ (mm)
    833
  • 最大積載量 (kg/台)
    80
  • 色
    その他
  • 質量(g) (g)
    9400
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:合成ゴム
  • 支柱径(mm)
    25.4
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    95
  • 均等積載量(kg/段)深型
    30
  • 均等積載量(kg/段)浅型
    20

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細色

トラスココード

最小発注数量
アーセナルグレー
256-7968
1個
ライトサンド
256-7969
1個
つや消しOD
256-7970
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,277円
( 22,305円 )
1日目
20,277円
( 22,305円 )
1日目
20,277円
( 22,305円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。
・浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
・収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:合成ゴム

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールワゴンロイヤル 586×320×833深2浅1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールワゴンロイヤル 586×320×833深2浅1
SR型ワゴン 600X400XH800 引出付 W色
イーグルワゴン 900×600×H600 2段 EGW-692
バーディワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 BDW-692U
重量カート(上段引出し・パンチングパネルタイプ)
カスタムワゴン(キャビネット付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山THESHUTERトラスコ中山
通常価格20,277円50,016円33,612円33,425円80,253円48,454円
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目〜4日目8日目
間口(mm)586667900900873703
奥行(mm)320400600600500470
高さ(mm)833800600600880978
最大積載量(kg/台)80250200200200200
色その他ホワイト--ブラック-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト