ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ダイライト 薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型 |
|
アクアシステム ペールコック(BVA-40/BVA-50) |
|
アクアシステム 手動式ピストンポンプ ストレートLシリーズ |
|
トラスコ中山 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん用アジャスト金具 |

【特長】・缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。・駆動源がいらないので非常に使いやすいで...
詳細を確認| 型式 | SP-L40 | SP-L50 | |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 低粘度溶剤※ | ||
| 取付缶口外形(Φ) | 40.8 | 48.8 | |
| 流路径(Φ) | 9.2 | ||
| バルブ口径 | 1/2 | ||
| エア抜きパイプ | 〇 | ||
| レバーロック機能 | 〇 | ||
| 接続部材質 | 本体 | SUS304 | |
| パッキン | PTFE/FKM | ||
| 重量(kg) | 0.65 | 0.76 | |
※溶剤をご使用の場合は材質を侵さないものに限ります。


【特長】
・缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。
・駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
・コックを付けたまま保管可能です。
・特殊コック対応可能です。
・エア抜きパイプ付なので脈動なくスムーズに吐出可能です。
【用途】
・低粘度の溶剤・薬品の小分けに。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三甲
サンペール#12/#20 白 ハンドル付き
5通常価格(税別):2,989円~

トラスコ中山
角型パンチングBOX
0通常価格(税別):3,534円~

トラスコ中山
丸缶・丸缶用フタ
0通常価格(税別):174円~

トラスコ中山
樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径:40mm/50mm
3.3通常価格(税別):3,966円~

JFEドラムサービス
ステンレス クローズドドラム缶
0通常価格(税別):35,259円~

トラスコ中山
取手付パンチングBOX
0通常価格(税別):7,512円~

旭金属工業
急速オイルコック
0通常価格(税別):1,438円~

アサヒペン
アサヒペン 油性用丸缶2L
0通常価格(税別):865円

アサヒペン
アサヒペン 油性用丸缶4L
0通常価格(税別):863円