ファクトリーサプライ用品技術窓口

YAZAKI 連結型樹脂製平台車 “ミニポリトラー” GN-900 ゴムキャスター

通常単価(税別)
16,322円
税込単価
17,954円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・運搬や保管にマルチに活躍する軽くて便利な平台車です。・タテ・ヨコ双方に連結でき、積載物に応じ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • 色
    キャスター材質
  • キャスター径(mm)
    75
  • 高さ(mm)
    115
  • 長さ(mm)
    900
  • 幅(mm)
    450
  • 取替キャスター(自在)
    YJ-75RT
  • 質量(g)
    6000.0
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • キャスター材質
    ゴム
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4979652471444
257-7869
1個
4979652471451
257-7415
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,322円
( 17,954円 )
4日目
16,322円
( 17,954円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・運搬や保管にマルチに活躍する軽くて便利な平台車です。
・タテ・ヨコ双方に連結でき、積載物に応じて荷台を広げることができます。
・積重ねができ、積重ねたまま移動もできます。
・軽くて取手がついていますので簡単に持ち上げて運ぶことができます。
・ソフトで静かな走りのゴム車輪仕様です。
・キャスターはスパナ1本で着脱できますから、メンテナンスも楽にでき、リサイクル時の分別も簡単にできます。
・あらゆる製造工場のゾーニングに色分け管理ができます。
【用途】
・搬送・補充・保管・陳列用に。
【材質】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YAZAKI 連結型樹脂製平台車 “ミニポリトラー” GN-900 ゴムキャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YAZAKI 連結型樹脂製平台車 “ミニポリトラー” GN-900 ゴムキャスター
樹脂製平台車 ミニポリトラー ナイロンキャスター GN-400
連結型樹脂製平台車 ミニポリトラー GN900
合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様)
合板平台車プティカルゴ ゴムキャスター仕様
連結型樹脂製平台(連結タイプ)ストッパー付キャスタータイプ
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格16,322円7,919円12,570円9,457円 -6,738円 -19,960円 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目1日目2日目〜
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質樹脂製樹脂製-木製木製樹脂製
均等荷重(kg)200200200100100100
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
色キャスター材質-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト