17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ESDフリース

通常単価(税別)
14,561円
税込単価
16,017円
通常出荷日:1日目

アズワン ESDフリース【特長】・暖かいフリース素材のESD対策ウェアです。

  • 商品タイプ
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類
    上着
  • 洗浄可能温度
    30℃以下
  • 材質
    ポリエステル(92%)・カーボン導電糸(8%)
  • 表面抵抗値 (Ω)
    10の8乗以下
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 肩幅(cm)

  • 袖丈(cm)

  • サイズ詳細

  • 身丈(cm)

  • 身幅(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

肩幅

(cm)

袖丈

(cm)

サイズ詳細

身丈

(cm)

身幅

(cm)

最小発注数量
S
43
58
-
65
54
1個
M
45
59
-
66.5
55
1個
L
47
60
-
69
57.5
1個
その他
48.5
61
XL
71.5
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,561円
( 16,017円 )
1日目
14,561円
( 16,017円 )
1日目
14,561円
( 16,017円 )
1日目
14,561円
( 16,017円 )
1日目

詳細情報

基本情報

アズワン ESDフリース
【特長】
・暖かいフリース素材のESD対策ウェアです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESDフリースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESDフリース
非帯電PVCシート グリッド3003
高圧ゴム手袋,電気工事(用途)
防護シート
高圧ゴム手袋ケース
耐電ゴム板
メーカーアズワンアズワンヨツギ渡部工業渡部工業ヨツギ
通常価格14,561円37,282円34,064円 -19,415円7,592円17,867円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目2日目1日目〜
商品タイプクリーンルーム用ウェア-----
種類上着-----
洗浄可能温度30℃以下-----
材質ポリエステル(92%)・カーボン導電糸(8%)-----
表面抵抗値(Ω)10の8乗以下-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンジャケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト