ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水型マルチスリング

通常単価(税別)
14,165円~71,424円
税込単価
15,582円~78,566円
通常出荷日:1日目~2日目

水・油などを内部に吸収しない防水型マルチスリングです。(雨天作業も安心)

  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • 材質
    芯糸:ポリエステル/側布:ナイロン(エラストマー加工)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

全長

(m)

色

揚量

(t)

最小発注数量
46
2.5
青
1.6
1個
46
3
青
1.6
1個
46
4
青
1.6
1個
46
5
青
1.6
1個
46
6
青
1.6
1個
61
1.5
黄
3.2
1個
61
2
黄
3.2
1個
61
2.5
黄
3.2
1個
61
3
黄
3.2
1個
61
4
黄
3.2
1個
61
5
黄
3.2
1個
61
6
黄
3.2
1個
61
7
黄
3.2
1個
61
8
黄
3.2
1個
61
10
黄
3.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,165円
( 15,582円 )
1日目
16,155円
( 17,771円 )
1日目
20,182円
( 22,200円 )
2日目
24,162円
( 26,578円 )
2日目
28,226円
( 31,049円 )
1日目
16,729円
( 18,402円 )
1日目
20,093円
( 22,102円 )
2日目
23,409円
( 25,750円 )
2日目
26,733円
( 29,406円 )
2日目
33,455円
( 36,801円 )
2日目
40,131円
( 44,144円 )
2日目
46,840円
( 51,524円 )
2日目
53,562円
( 58,918円 )
2日目
58,333円
( 64,166円 )
2日目
71,424円
( 78,566円 )
2日目

詳細情報

基本情報

水・油などを内部に吸収しない防水型マルチスリングです。(雨天作業も安心)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型マルチスリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型マルチスリング
10.0ton ベルトスリング(シグナル)
シグナルスリング(JIS3等級)
ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
ベルトスリング(防水型)
ベルトスリング(防水型)揚量1.0t
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,165円-99,806円8,787円 -8,456円 -9,392円 -6,640円 -
通常出荷日1日目〜9日目2日目〜2日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリング
材質芯糸:ポリエステル/側布:ナイロン(エラストマー加工)ポリエステル(再生糸)ポリエステル(再生糸)芯体:ポリエステル、表面布・アイ布:ナイロン芯糸:ポリエステル、側布:ナイロン(エラストマー加工)芯糸:ポリエステル、側布:ナイロン(エラストマー加工)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト