17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイナット(ステンレス製)

  • 商品タイプ
    その他
  • 基本使用荷重 (t)
    0.7
  • 材質
    ステンレス鋼(SUS316)
  • ねじ径
    M16
  • 商品詳細種別
    アイナット
  • 内径(mm)
    35
  • 線径(mm)
    14
  • 仕様
    並目ねじ

型番:

EA638SS-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638SS-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
基本使用荷重(t)
0.7
材質
ステンレス鋼(SUS316)
ねじ径
M16
商品詳細種別
アイナット
内径(mm)
35
線径(mm)
14
仕様
並目ねじ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA638SS-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,888円
( 3,177円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・使用荷重…700kg
・内径…35mm
・線径…14mm
・ねじ径…M16
・材質…ステンレス鋼(SUS316)
・並目ねじ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイナット(ステンレス製)の型番EA638SS-25のページです。 型番EA638SS-25に関する仕様情報を記載しております。
アイナット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイナット(ステンレス製)
重量フック ラッチ付 ステンレス 基本使用荷重(t) 0.5
Jフック J1ton
BMS ビッグマウススイベルフック(敷鉄板吊り用)
覆工板フック(外れ止め装置付)
ファンドリーフック(ピンタイプ) X-046シリーズ
メーカーエスコ水本機械製作所スリーエッチマーテック日本クランプYOKE
通常価格2,888円6,236円2,990円27,884円25,744円7,272円 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプその他フックフックフックフックフック
基本使用荷重(t)0.70.5131-
材質ステンレス鋼(SUS316)-----
ねじ径M16-----
商品詳細種別アイナット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました