17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペール缶 (バンドタイプ・PEフィルムラミネート)

通常単価(税別)
5,640
税込単価
6,204
通常出荷日:1日目

【特長】・本体、蓋とバンドのセット商品となります・溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより...

詳細を確認
  • 容量(L)
    20
  • 材質
    金属
  • 商品タイプ
    本体
  • サイズ (mm)
    Φ300×361(H)
  • 仕様
    バンドタイプ
  • 詳細材質
    外装:ティンフリースチール(JIS G 3315)、内装:ポリエチレンフィルム(LLDPE)

ご注意

  • 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。

型番:

EA991AG-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA991AG-4の仕様・寸法情報

容量(L)
20
材質
金属
商品タイプ
本体
サイズ(mm)
Φ300×361(H)
仕様
バンドタイプ
詳細材質
外装:ティンフリースチール(JIS G 3315)、内装:ポリエチレンフィルム(LLDPE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991AG-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,640
( 6,204 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体、蓋とバンドのセット商品となります
・溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております
・内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です

ご注意

  • 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペール缶 (バンドタイプ・PEフィルムラミネート)の型番EA991AG-4のページです。 型番EA991AG-4に関する仕様情報を記載しております。
ペール缶 (バンドタイプ・PEフィルムラミネート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペール缶 (バンドタイプ・PEフィルムラミネート)
ペール缶 (バンドタイプ・UN規格適合品)
ペール缶用ふた (バンドタイプ用)
ペール缶 (バンドタイプ)
ペール 本体 #22/#35
ステンレスペール缶BT-20
メーカーエスコエスコエスコエスコ積水テクノ成型ジャパンペール
通常価格5,6405,6702,8704,820 -4,34615,779
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目9日目
容量(L)2021~--21~20
材質金属金属金属金属プラスチック金属
商品タイプ本体本体関連用品本体--
サイズ(mm)Φ300×361(H)Φ300×465(H)外径:Φ302、内径:Φ284---
仕様バンドタイプバンドタイプペール缶用ふたバンドタイプ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト