ファクトリーサプライ用品技術窓口

縦型固定滑車 (1車/ステンレス製)

通常単価(税別)
13,851
税込単価
15,236
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製ですので、サビに強く耐久性があります・荷役搬送作業やロープガイドに

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滑車
  • 基本使用荷重 (kg)
    250
  • 重量
    0.93kg
  • 材質
    ステンレス(SUS304)
  • サイズ(C)
    85mm
  • サイズ(A)
    142mm
  • 適合ロープ径 (mm)
    ~10mm
  • サイズ(D)
    56mm
  • サイズ(B)
    86mm
  • ベアリング
    メタル
  • ベースサイズ(mm)
    86×85
  • 取付穴径
    8.4mm
  • サイズ(F)
    12mm
  • 車径 (mm)
    75mm
  • メーカー
    スリーエッチ
  • 型番
    VS75
  • サイズ(E)
    55mm
  • サイズ(G)
    19mm
  • サイズ(H)
    40mm
  • サイズ(I)
    62mm

型番:

EA987HS-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA987HS-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
滑車
基本使用荷重(kg)
250
重量
0.93kg
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ(C)
85mm
サイズ(A)
142mm
適合ロープ径(mm)
~10mm
サイズ(D)
56mm
サイズ(B)
86mm
ベアリング
メタル
ベースサイズ(mm)
86×85
取付穴径
8.4mm
サイズ(F)
12mm
車径(mm)
75mm
メーカー
スリーエッチ
型番
VS75
サイズ(E)
55mm
サイズ(G)
19mm
サイズ(H)
40mm
サイズ(I)
62mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA987HS-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,851
( 15,236 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製ですので、サビに強く耐久性があります
・荷役搬送作業やロープガイドに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縦型固定滑車 (1車/ステンレス製)の型番EA987HS-14のページです。 型番EA987HS-14に関する仕様情報を記載しております。
縦型固定滑車 (1車/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縦型固定滑車 (1車/ステンレス製)
25mm 横型固定滑車(1車/メタル)
縦型固定滑車
固定滑車 たて型(一体型)
50mm/125kg 縦型固定滑車
縦型固定滑車 ステンレス製 EA987SR
メーカーエスコエスコエスコスリーエッチエスコエスコ
通常価格13,8512,5992,630 -2,053 -3,9609,540 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ滑車滑車滑車滑車滑車滑車
基本使用荷重(kg)25050--125-
重量0.93kg95g--380g-
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-スチール-
サイズ(C)85mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト