ファクトリーサプライ用品技術窓口

545kg ハンドウインチ(ステンレス製)

  • 最大能力 (t)
    その他
  • 材質
    本体:ステンレス(SUS304)、ハンドルの外面:PVC樹脂、伝動軸の軸受け:銅製、スイッチレバーの外面:PVC樹脂、付属のケーブル固定用のネジ、ナット:鉄
  • ギア比
    4.1:1
  • 引張能力
    545kg
  • 最大巻取長さ
    5mm×20m
  • 重量(kg)
    2.5
  • ドラム幅 (mm)
    51mm
  • 用途
    横引き用

型番:

EA989SC-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA989SC-21の仕様・寸法情報

最大能力(t)
その他
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ハンドルの外面:PVC樹脂、伝動軸の軸受け:銅製、スイッチレバーの外面:PVC樹脂、付属のケーブル固定用のネジ、ナット:鉄
ギア比
4.1:1
引張能力
545kg
最大巻取長さ
5mm×20m
重量(kg)
2.5
ドラム幅(mm)
51mm
用途
横引き用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA989SC-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,244円
( 25,568円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ギア比:4.1:1
・引張能力:545kg
・最大巻取長さ:5mm×20m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

545kg ハンドウインチ(ステンレス製)の型番EA989SC-21のページです。 型番EA989SC-21に関する仕様情報を記載しております。
545kg ハンドウインチ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
545kg ハンドウインチ(ステンレス製)
385kg ハンドウインチ(ステンレス製)
ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)
[ステンレス製]ハンドウインチ(ラチェット式)
1100kg ハンドウインチ
ハンドウインチ(自動ブレーキ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格23,244円20,425円36,848円42,771円 -10,324円8,218円 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大能力(t)その他その他その他その他その他その他
材質本体:ステンレス(SUS304)、ハンドルの外面:PVC樹脂、伝動軸の軸受け:銅製、スイッチレバーの外面:PVC樹脂、付属のケーブル固定用のネジ、ナット:鉄--ステンレス--
ギア比4.1:13:1-4.1:15:1/12:14.1:1
引張能力545kg385kg-540kg1100kg-
最大巻取長さ5mm×20mワイヤーロープ:Φ5mm×10m、ストラップ:50mm×4.5m-50.8mm×6mワイヤーロープ:Φ6mm×25m、ストラップ:50mm×9.0m、63mm×9.0m20m(ワイヤーロープ径:5mm)、15m(ワイヤーロープ径:6mm)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ手動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました