17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

じょうご (スチール製)

  • その他
    オプション
  • 材質
    スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
  • 直径
    216mm
  • 商品詳細種別
    じょうご
  • ノズル外径
    12mm

型番:

EA992BM-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA992BM-12の仕様・寸法情報

その他
オプション
材質
スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
直径
216mm
商品詳細種別
じょうご
ノズル外径
12mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA992BM-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,083円
( 3,391円 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ 注油器 じょうご (スチール製)(EA992BM-12)です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

じょうご (スチール製)の型番EA992BM-12のページです。 型番EA992BM-12に関する仕様情報を記載しております。
じょうご (スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
じょうご (スチール製)
ドラム缶用じょうご (感熱自閉フタ付・FM規格適合品)
ポンプオイラー[スチール製]
じょうご(ステンレス製)
じょうご
じょうご(アルミ製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,083円115,151円4,245円 -4,075円 -901円1,610円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
その他オプション--オプションオプションオプション
材質スチール(亜鉛メッキ仕上げ)-スチールステンレス(18-8)ポリプロピレンアルミ
直径216mm-----
商品詳細種別じょうご-ポンプオイラーじょうごじょうごじょうご
ノズル外径12mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました