17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルター付じょうご (スチール製・フレキシブルパイプ付)

通常単価(税別)
6,971
税込単価
7,668
通常出荷日:1日目

届きにくい場所にも届くロングノズルタイプのフィルター付じょうご (スチール製・フレキシブルパイプ付)で...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 全長
    660mm
  • 材質
    スチール(エポキシ仕上げ)
  • 仕様
    フィルター付
  • 直径
    203mm
  • 詳細1
    フレキシブルパイプ付
  • 商品詳細種別
    じょうご
  • パイプサイズ
    Φ21×406mm
  • ノズル外径
    12mm

型番:

EA992BM-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA992BM-2の仕様・寸法情報

その他
オプション
全長
660mm
材質
スチール(エポキシ仕上げ)
仕様
フィルター付
直径
203mm
詳細1
フレキシブルパイプ付
商品詳細種別
じょうご
パイプサイズ
Φ21×406mm
ノズル外径
12mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA992BM-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,971
( 7,668 )
1日目

詳細情報

基本情報

届きにくい場所にも届くロングノズルタイプのフィルター付じょうご (スチール製・フレキシブルパイプ付)です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルター付じょうご (スチール製・フレキシブルパイプ付)の型番EA992BM-2のページです。 型番EA992BM-2に関する仕様情報を記載しております。
フィルター付じょうご (スチール製・フレキシブルパイプ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルター付じょうご (スチール製・フレキシブルパイプ付)
じょうご (フィルター付・スチール製)
じょうご (スチール製)
グリースポンプ用フレキシブルホース
Φ160mm 細口じょうご(フレキノズル・網付・耐油)
ドラム缶用じょうご (感熱自閉フタ付・FM規格適合品)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,9715,9112,9427471,660119,130
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
全長660mm--300mm460mm-
材質スチール(エポキシ仕上げ)じょうご:スチール、ろ過部:ステンレススチール(亜鉛メッキ仕上げ)-高密度ポリエチレン-
仕様フィルター付フィルター付-EA683MG-1用--
直径203mm216mm216mm-160mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト