17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

じょうご(アルミ製)
エスコ
マグネットクリップ(シンプル)
ソニック
じょうご(ステンレス製)
エスコ

じょうご (フィルター付・スチール製)

  • その他
    オプション
  • 材質
    じょうご:スチール、ろ過部:ステンレス
  • 仕様
    フィルター付
  • 直径
    216mm
  • 商品詳細種別
    じょうご
  • ノズル外径
    28mm

型番:

EA992BM-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA992BM-16の仕様・寸法情報

その他
オプション
材質
じょうご:スチール、ろ過部:ステンレス
仕様
フィルター付
直径
216mm
商品詳細種別
じょうご
ノズル外径
28mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA992BM-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,911
( 6,502 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ 注油器 じょうご (フィルター付・スチール製)(EA992BM-16)です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

じょうご (フィルター付・スチール製)の型番EA992BM-16のページです。 型番EA992BM-16に関する仕様情報を記載しております。
じょうご (フィルター付・スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
じょうご (フィルター付・スチール製)
じょうご (スチール製)
ドラム缶用じょうご (感熱自閉フタ付・FM規格適合品)
プラスチックオイルジョッキ(ふた付)
じょうご(フィルター付)
ポンプオイラー[スチール製]
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,9112,942116,7972,620 -1,451 -4,181 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
その他オプションオプション--オプション-
材質じょうご:スチール、ろ過部:ステンレススチール(亜鉛メッキ仕上げ)-容器:高密度ポリエチレン、ノズル:低密度ポリエチレン高密度ポリエチレンスチール
仕様フィルター付--ふた付タイプ--
直径216mm216mm----
商品詳細種別じょうごじょうご-プラスチックオイルジョッキじょうごポンプオイラー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト