ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶用じょうご (感熱自閉フタ付・FM規格適合品)

通常単価(税別)
115,151円
税込単価
126,666円
通常出荷日:1日目

出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。

  • 商品タイプ
    関連品
  • 重量
    5400g
  • 材質
    ろうと:スチール、パイプ:真鍮
  • 詳細1
    燃焼防止装置付
  • 詳細2
    可燃性物の処分用
  • 商品詳細種別
    じょうご
  • ねじサイズ
    2"NPT
  • 仕様
    FM規格適合品
  • 詳細3
    フィルターなし
  • 色
    赤
  • パイプサイズ
    Φ46×813mm
  • ろうとサイズ
    Φ273×254(H)mm

ご注意

  • FM規格:Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。

型番:

EA992BJ-15L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA992BJ-15Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
重量
5400g
材質
ろうと:スチール、パイプ:真鍮
詳細1
燃焼防止装置付
詳細2
可燃性物の処分用
商品詳細種別
じょうご
ねじサイズ
2"NPT
仕様
FM規格適合品
詳細3
フィルターなし
色
赤
パイプサイズ
Φ46×813mm
ろうとサイズ
Φ273×254(H)mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA992BJ-15L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,151円
( 126,666円 )
1日目

詳細情報

基本情報

出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。

ご注意

  • FM規格:Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶用じょうご (感熱自閉フタ付・FM規格適合品)の型番EA992BJ-15Lのページです。 型番EA992BJ-15Lに関する仕様情報を記載しております。
ドラム缶用じょうご (感熱自閉フタ付・FM規格適合品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶用じょうご (感熱自閉フタ付・FM規格適合品)
φ340mm ドラム缶じょうご
φ533mm ドラム缶じょうご(セーフティー)
Φ160mm 細口じょうご(フレキノズル・網付・耐油)
プラスチックオイルジョッキ(ふた付)
5Lロングノズルオイルジョッキ(ふた付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格115,151円26,241円50,144円2,013円2,809円 -2,337円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品-----
重量5400g-----
材質ろうと:スチール、パイプ:真鍮-----
詳細1燃焼防止装置付-----
詳細2可燃性物の処分用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト