ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
メッシュパレット
ミスミ
通常価格(税別):12,307円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】
通常価格(税別):90円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックスC~C-5 容量:8.3~8.4L
通常価格(税別):2,055円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】
通常価格(税別):18,955円~
通常出荷日:3日目
【特長】・抗菌・抗ウイルス効果のある天板を使用した作業台です・本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
77,573円 ( 85,330円 ) | 3日目 |
83,721円 ( 92,093円 ) | 3日目 |
96,272円 ( 105,899円 ) | 3日目 |
61,892円 ( 68,081円 ) | 3日目 |
83,479円 ( 91,827円 ) | 3日目 |
89,627円 ( 98,590円 ) | 3日目 |
102,165円 ( 112,382円 ) | 3日目 |
67,904円 ( 74,694円 ) | 3日目 |
93,211円 ( 102,532円 ) | 3日目 |
99,359円 ( 109,295円 ) | 3日目 |
111,898円 ( 123,088円 ) | 3日目 |
77,636円 ( 85,400円 ) | 3日目 |
104,168円 ( 114,585円 ) | 3日目 |
110,316円 ( 121,348円 ) | 3日目 |
122,855円 ( 135,141円 ) | 3日目 |
88,593円 ( 97,452円 ) | 3日目 |
112,931円 ( 124,224円 ) | 3日目 |
119,067円 ( 130,974円 ) | 3日目 |
131,636円 ( 144,800円 ) | 3日目 |
97,344円 ( 107,078円 ) | 3日目 |
123,697円 ( 136,067円 ) | 3日目 |
129,863円 ( 142,849円 ) | 3日目 |
142,401円 ( 156,641円 ) | 3日目 |
108,109円 ( 118,920円 ) | 3日目 |
【特長】
・抗菌・抗ウイルス効果のある天板を使用した作業台です
・本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):26,522円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):21,338円~

サカエ
軽量立作業台KADタイプ(スタンダードタイプ)
0通常価格(税別):21,943円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):18,302円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):32,779円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):28,430円~

トラスコ中山
補助テーブル ELS型
4.5通常価格(税別):20,682円~

サカエ
軽量作業台KHタイプ
4.5通常価格(税別):30,815円~

トラスコ中山
キャスターフリー作業台 (基本タイプ)
0通常価格(税別):44,493円~