ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):255円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型)
通常価格(税別):403円~
通常出荷日:1日目
アステージ
なんでもトレー
アステージ
通常価格(税別):481円~
通常出荷日:1日目
三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
三菱ケミカル
通常価格(税別):880円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
通常価格(税別):866円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
通常価格(税別):21000円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
メッシュパレット
ミスミ
通常価格(税別):12307円~
通常出荷日:1日目 ~
アステージ
NFボックス(本体)
アステージ
通常価格(税別):283円~
通常出荷日:1日目 ~
サカエ
パネルハンガー 移動式
サカエ
通常価格(税別):56570円~
通常出荷日:3日目 ~
【特長】・抗菌・抗ウイルス効果のある天板を使用した作業台です・本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉...
詳細を確認【特長】
・抗菌・抗ウイルス効果のある天板を使用した作業台です
・本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!

ハイロジック
脚用部品 キャスター止め

フジワラ
コーナー滑車

チルコーポレーション
万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.5~1.6
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):24,247円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(移動式)
5通常価格(税別):32,283円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):29,282円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):20,941円~

サカエ
軽量作業台SELタイプ
4.5通常価格(税別):25,716円~

サカエ
サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ
4.5通常価格(税別):35,501円~

トラスコ中山
ミニテーブル
4.3通常価格(税別):28,007円~