ファクトリーサプライ用品技術窓口
サカエ
軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)
通常価格(税別):43012円~
通常出荷日:3日目
トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):255円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型)
通常価格(税別):403円~
通常出荷日:1日目
三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
通常価格(税別):866円~
通常出荷日:在庫品1日目
アステージ
NFボックス(本体)
アステージ
通常価格(税別):283円~
通常出荷日:1日目 ~
サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
通常価格(税別):21000円~
通常出荷日:3日目 ~
アステージ
なんでもトレー
アステージ
通常価格(税別):481円~
通常出荷日:1日目
アステージ
パーツストッカー フリー
アステージ
通常価格(税別):256円~
通常出荷日:1日目
アズワン
小型コンテナー TBシリーズ
アズワン
通常価格(税別):1012円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
三菱ケミカル
通常価格(税別):880円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・抗菌・抗ウイルス効果のあるパステル色の天板を使用した作業台・本体は銀イオン配合による抗菌効果...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
76,088円 ( 83,697円 ) | 3日目 |
81,560円 ( 89,716円 ) | 3日目 |
82,217円 ( 90,439円 ) | 3日目 |
86,339円 ( 94,973円 ) | 3日目 |
91,525円 ( 100,678円 ) | 3日目 |
94,221円 ( 103,643円 ) | 3日目 |
93,991円 ( 103,390円 ) | 3日目 |
96,333円 ( 105,966円 ) | 3日目 |
101,941円 ( 112,135円 ) | 3日目 |
【特長】
・抗菌・抗ウイルス効果のあるパステル色の天板を使用した作業台
・本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H900)
0通常価格(税別):30,800円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):20,909円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):29,282円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
5通常価格(税別):22,036円~

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):43,364円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):20,941円~

山金工業
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm/H603~903mm 150シリーズ
5通常価格(税別):27,032円~

トラスコ中山
軽量作業台 BO型・BOR型 (Φ75MMゴムキャスター付)
4.5通常価格(税別):20,127円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~