ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミッドグラブショートナー ”MIG型”

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
    特殊合金鋼

ご注意

  • MIGは、マーテックのチェーン・チェーンスリング用ショートナーです。
  • 他社のチェーンに組み合わせて使用しないでください。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(Kg)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 適合チェーン線径(mm)

  • 寸法(mm)a

  • 寸法(mm)b

  • 寸法(mm)L

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(Kg)

トラスココード

JANコード

質量(g)

適合チェーン線径(mm)

寸法(mm)a

寸法(mm)b

寸法(mm)L

最小発注数量
2000
252-2347
4545880112116
700
8
53
66
90.5
1個
3200
252-2346
4545880112123
1100.0
10
62
78
113
1個
5200
252-2348
4545880112130
2600.0
13
88
100
147
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,096円
( 29,806円 )
1日目
29,333円
( 32,266円 )
1日目
35,721円
( 39,293円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い方は実に簡単な吊りチェーンの長さを調整出来る吊り金具です。
【用途】
・吊りチェーン中間での長さ調整用。

ご注意

  • MIGは、マーテックのチェーン・チェーンスリング用ショートナーです。
  • 他社のチェーンに組み合わせて使用しないでください。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミッドグラブショートナー ”MIG型”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミッドグラブショートナー ”MIG型”
チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)
チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼
チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)
チェーンスリングセット(長さ調整機能付)
コラムロックSF型
メーカーマーテックマーテックマーテックマーテックマーテック象印
通常価格27,096円-33,264円 -45,003円 -60,183円 -25,668円 -94,196円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプその他チェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングスリング
材質1特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト