ツール用品技術窓口

ミルウォーキー M12 リベッター

通常単価(税別)
35,267円
税込単価
38,794円
通常出荷日:1日目

【特長】・1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本、3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッ...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 種類詳細
    リベッター
  • 電圧(V)
    12
  • JANコード
    4573582680169
  • 質量(g)
    1900.0
  • トラスココード
    362-4281
  • 全長(mm)
    245
  • リベット使用範囲(mm)
    2.4、3.2、4.0、4.8

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M12 BPRT-0C JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
M12 BPRT-0C JP使用可能電池パック:M12B2 JP、M12B3 JP、M12B4 JP、M12B6 JP
使用可能充電器:C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
全長(mm):245
電源電圧:12V
引き力(N):9000
リベットの直径範囲(mm):2.4~4.8
ノーズ先端サイズ(mm):2.4、3.2、4.0、 4.8
ストローク長(mm):20.32
1.9kg中国

M12 BPRT-0C JPの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
種類詳細
リベッター
電圧(V)
12
JANコード
4573582680169
質量(g)
1900.0
トラスココード
362-4281
全長(mm)
245
リベット使用範囲(mm)
2.4、3.2、4.0、4.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12 BPRT-0C JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,267円
( 38,794円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本、3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)です。
・2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能です。
・アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応しています。
・あらゆる方向でリベットを保持できます。
・軽量コンパクト設計で作業負担を軽減します。
【用途】
・アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応。

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミルウォーキー M12 リベッターの型番M12 BPRT-0C JPのページです。 型番M12 BPRT-0C JPに関する仕様情報を記載しております。
ミルウォーキー M12 リベッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー M12 リベッター
ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)用電池パック
ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ用電池パック
ミルウォーキー M12-M18 スーパーチャージャー
電動工具用充電器 M18 デュアルベイスーパーチャージャー
ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ用充電器
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格35,267円9,172円34,819円24,112円48,703円21,672円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目2日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他電動工具その他関連用品
種類詳細リベッター電池パック電池パック充電器-充電器
電圧(V)121218-AC100-
JANコード457358268016945735920600294573592060135457359206006745735920604184573592060074
質量(g)1900.0400.01700.01600.02720.01800.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました