17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)用電池パック

通常単価(税別)
9,067
税込単価
9,974
通常出荷日:1日目

ミルウォーキーM12商品全てに使用できる4.0Ahバッテリーです。

  • 種類
    その他関連用品
  • 種類
    電池パック
  • 適合機種
    M12シリーズ
  • 電圧(V)
    12
  • 容量(Ah)
    4.0
  • JANコード
    4573592060029
  • 質量(g)
    400.0
  • トラスココード
    255-3704

型番:

M12 B4 JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M12 B4 JPの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
種類
電池パック
適合機種
M12シリーズ
電圧(V)
12
容量(Ah)
4.0
JANコード
4573592060029
質量(g)
400.0
トラスココード
255-3704

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12 B4 JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,067
( 9,974 )
1日目

詳細情報

基本情報

ミルウォーキーM12商品全てに使用できる4.0Ahバッテリーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)用電池パックの型番M12 B4 JPのページです。 型番M12 B4 JPに関する仕様情報を記載しております。
ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)用電池パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)用電池パック
ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ用電池パック
ミルウォーキー M18用電池パック
ミルウォーキー M12 リベッター
ミルウォーキー M12-M18 スーパーチャージャー
M18 バッテリー
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格9,06731,1656,841 -37,04425,28532,800 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目9日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他電動工具
種類電池パック電池パック電池パックリベッター充電器-
適合機種M12シリーズM18シリーズM18シリーズ-M12シリーズ、M18シリーズM18シリーズ
電圧(V)12181812-18
容量(Ah)4.012----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト