17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ用充電器

通常単価(税別)
21,672円
税込単価
23,839円
通常出荷日:2日目

ミルウォーキーのM18バッテリー全てに対応しているデュアルベイ充電器です。

  • 種類
    その他関連用品
  • 種類詳細
    充電器
  • 適合機種
    M18シリーズ
  • 電源(V)
    AC100
  • JANコード
    4573592060074
  • 質量(g)
    1800.0
  • トラスココード
    255-3710

型番:

M18 DFC JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M18 DFC JPの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
種類詳細
充電器
適合機種
M18シリーズ
電源(V)
AC100
JANコード
4573592060074
質量(g)
1800.0
トラスココード
255-3710
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18 DFC JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,672円
( 23,839円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ミルウォーキーのM18バッテリー全てに対応しているデュアルベイ充電器です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ用充電器の型番M18 DFC JPのページです。 型番M18 DFC JPに関する仕様情報を記載しております。
ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ用充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ用充電器
ミルウォーキー M12-M18 スーパーチャージャー
ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ用電池パック
電動工具用充電器 M18 デュアルベイスーパーチャージャー
ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)用電池パック
ミルウォーキー 六角軸コードレスハンマー用スタンド
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格21,672円24,112円34,819円48,703円9,172円42,299円
通常出荷日2日目1日目1日目9日目1日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他電動工具その他関連用品その他関連用品
種類詳細充電器充電器電池パック-電池パックスタンド
適合機種M18シリーズM12シリーズ、M18シリーズM18シリーズM18シリーズM12シリーズMXF DH2528H-0G0 JP
電源(V)AC100AC100-単相100--
JANコード457359206007445735920600674573592060135457359206041845735920600294573592020030
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました