ツール用品技術窓口

ミルウォーキー M18 75mm ワイヤレス油圧カッター

通常単価(税別)
424,088円
税込単価
466,497円
通常出荷日:5日目

【特長】・最大750mm2の銅を切断可能・15kVケーブル内蔵・ワイヤレスリモート:作業員がBluet...

詳細を確認
  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 全長 (mm)
    426
  • 高さ(mm)
    275
  • 切断速度(秒)
    9.5
  • 切断能力
    750MM2 CU 15KV
  • 切断能力(mm)ケーブル
    Φ75
  • 電圧(V)
    18
  • JANコード
    4573592030183
  • 質量(g)
    7200.0
  • トラスココード
    255-3687

型番:

M18 HCC75R-0C JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

M18 HCC75R-0C JPの仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
426
高さ(mm)
275
切断速度(秒)
9.5
切断能力
750MM2 CU 15KV
切断能力(mm)ケーブル
Φ75
電圧(V)
18
JANコード
4573592030183
質量(g)
7200.0
トラスココード
255-3687

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18 HCC75R-0C JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424,088円
( 466,497円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大750mm2の銅を切断可能
・15kVケーブル内蔵
・ワイヤレスリモート:作業員がBluetooth接続を介してワイヤレスで遠隔操作が可能
・ワイヤレスリモートでツールの接続が完了すると、緑色のLEDライトが点灯
・ローカルからリモートカットモードへの切り替えが瞬時に可能
・バランスの取れたデザイン、ハンドル、ツールハンガーにより、ヴォールトでのセットアップがこの上なく簡単
・トレンチのアクセスが容易なオープンジョーデザイン
・完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINKエレクトロニクス、REDLITHIUM-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます
・MILWAUKEE ONE KEYテクノロジー搭載:作業員はツールの使用状況を確認し、推奨されるメンテナンスの通知を受信することで情報をワイヤレスでクラウドに同期できる

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー M18 75mm ワイヤレス油圧カッターの型番M18 HCC75R-0C JPのページです。 型番M18 HCC75R-0C JPに関する仕様情報を記載しております。
ミルウォーキー M18 75mm ワイヤレス油圧カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー M18 75mm ワイヤレス油圧カッター
ミルウォーキー M18 油圧カッター
ミルウォーキー M18 44mm 油圧カッター
圧着工具 P-75
ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)
ワイヤーストリッパー ねじカッター付
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ホーザンミルウォーキー(MILWAUKEE)ベッセル
通常価格424,088円158,453円317,834円6,235円64,613円2,087円 -
通常出荷日5日目5日目5日目3日目1日目1日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具電線剥き工具電線剥き工具
全長(mm)426428525270-163
高さ(mm)275120295-260-
切断速度(秒)9.537.7---
切断能力750MM2 CU 15KV-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました