ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業灯/LED (連結型・照明ON/OFFスイッチ付)

通常単価(税別)
18,757円
税込単価
20,633円
通常出荷日:2日目

【特長】・100V/15灯まで・200V/30灯まで連結可能です・間引き点灯可能

  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    直管型
  • 全光束 (lm)
    3200
  • 照明器具タイプ
    1灯用
  • 型式
    LSX-5NH
  • 種別
    連結型
  • 詳細1
    屋外防雨型
  • 消費電力
    24W
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 重量
    1.8kg
  • 材質
    樹脂
  • 詳細2
    二重絶縁構造・照明ON/OFFスイッチ付・吊下用フック付
  • コード長
    5m
  • LED寿命
    約40000時間
  • サイズ(外径×長さ)
    62×1438mm
  • メーカー
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • 光源色
    LED(昼光色相当)
  • 点灯方式
    間引き

型番:

EA815LA-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA815LA-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
直管型
全光束(lm)
3200
照明器具タイプ
1灯用
型式
LSX-5NH
種別
連結型
詳細1
屋外防雨型
消費電力
24W
電源
AC100V(50/60Hz)
重量
1.8kg
材質
樹脂
詳細2
二重絶縁構造・照明ON/OFFスイッチ付・吊下用フック付
コード長
5m
LED寿命
約40000時間
サイズ(外径×長さ)
62×1438mm
メーカー
ハタヤリミテッド(HATAYA)
光源色
LED(昼光色相当)
点灯方式
間引き

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815LA-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,757円
( 20,633円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100V/15灯まで・200V/30灯まで連結可能です
・間引き点灯可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業灯/LED (連結型・照明ON/OFFスイッチ付)の型番EA815LA-21のページです。 型番EA815LA-21に関する仕様情報を記載しております。
作業灯/LED (連結型・照明ON/OFFスイッチ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業灯/LED (連結型・照明ON/OFFスイッチ付)
作業灯/LED (連結型・屋外型・防雨型ON/OFFスイッチ付)
AC100V/60W 作業灯/LED(屋内外兼用・コード5m)
LED作業灯 EA814AT-100
AC100V 作業灯/LED(コード5m)
作業灯/LED (スタンド付・屋内屋外兼用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,757円20,973円17,852円18,209円10,898円 -21,292円
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目〜1日目
商品タイプLED照明LED照明----
仕様直管型直管型----
全光束(lm)32002950----
照明器具タイプ1灯用1灯用----
型式LSX-5NHLPL-40H-CN----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました