17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用ワイパー EA929AE-36B【24個入り】

型番:

EA929AE-36B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (24個入り)

EA929AE-36Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
布材質
その他
形状
シート
生地
新品
タイプ
ドライ
入数
24パック
枚数
50
サイズ(mm)
400×315
布材質詳細
パルプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929AE-36B
最小発注数量
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,600
( 11,660 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生的で開封しやすいミシン目入り
・エンボスにより凹凸を増やし、紙の柔軟性をアップ
・ドットエンボスを採用
・パイプ繊維の結合を調整することで、やわらかさをもたせました
・接する面積を増やし、吸収力アップ
・やぶれにくい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用ワイパー EA929AE-36Bの型番EA929AE-36Bのページです。 型番EA929AE-36Bに関する仕様情報を記載しております。
工業用ワイパー EA929AE-36Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用ワイパー EA929AE-36B
工業用ワイパー (薄手タイプ)
工業用ワイパー (中厚・再生繊維使用)
JKワイパー 100-S(紙ワイパー)
JKワイパー 150-S(紙ワイパー)
ワイパーホルダー
メーカーエスコエスコエスコ日本製紙クレシア日本製紙クレシアアズワン
通常価格10,6003,0203,040 -11,8649,3015,613 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス
布材質その他その他その他---
形状シートシートディスペンサーシートシートスタンド
生地新品新品新品新品新品-
タイプドライドライドライドライドライドライ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました