ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸着パッド 水分離型【200個入り】

  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル用
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 吸収能力
    121L(200枚当り)
  • サイズ (mm)
    381×457
  • 枚数
    200
  • 厚さ (mm)
    2

型番:

EA929DH-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (200個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA929DH-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル用
材質
ポリプロピレン
吸収能力
121L(200枚当り)
サイズ(mm)
381×457
枚数
200
厚さ(mm)
2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929DH-1
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,425円
( 22,468円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミシン目が入っています
・水は吸着せず、油のみを吸着します
・マットが白色なので、油の吸収状況が一目でわかります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸着パッド 水分離型の型番EA929DH-1のページです。 型番EA929DH-1に関する仕様情報を記載しております。
油吸着パッド 水分離型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸着パッド 水分離型
油吸着剤 (水分離型/生分解)
オイル吸着マット 250×250×14mm
410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)
ロールタイプ 油水吸着シート
油吸着材 アブラトール 油水兼用(シート) PCAタイプ
メーカーエスコエスコエスコエスコクリーンテックス・ジャパンJOHNAN
通常価格20,425円3,927円21,037円30,777円48,243円 -3,579円 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目7日目1日目〜
商品タイプシートフレークシートシートロールシート
用途オイル用オイル用オイル用オイル用オイル・水用オイル・水用
材質ポリプロピレン-ポリオレフィン繊維+ポリエステル繊維ポリプロピレン--
吸収能力121L(200枚当り)約2.9kg(650g当り)-約136L(100枚あたり)--
サイズ(mm)381×457-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました