17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) EA929DH-81

通常単価(税別)
5,801円
税込単価
6,381円
通常出荷日:1日目

【特長】・油分散洗浄剤は優れた分散性能で油の微細化と再付着防止します・生分解性72%(DOC法)の分解...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸収材キット
  • 用途
    オイル用
  • キット内容
    油分散洗浄剤(1L)×1本、油吸着パッド(水分離型)×5枚、薄手塩ビ手袋(L/300mm)×1双、ゴーグル×1個、ポリ容器(2L用)×1個
  • バッグサイズ (mm)
    380(W)×120(D)×300(H)
  • 希釈
    10~30倍又は30~50倍

型番:

EA929DH-81
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA929DH-81の仕様・寸法情報

商品タイプ
吸収材キット
用途
オイル用
キット内容
油分散洗浄剤(1L)×1本、油吸着パッド(水分離型)×5枚、薄手塩ビ手袋(L/300mm)×1双、ゴーグル×1個、ポリ容器(2L用)×1個
バッグサイズ(mm)
380(W)×120(D)×300(H)
希釈
10~30倍又は30~50倍
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929DH-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,801円
( 6,381円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油分散洗浄剤は優れた分散性能で油の微細化と再付着防止します
・生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤。環境対応型商品です
・油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) EA929DH-81の型番EA929DH-81のページです。 型番EA929DH-81に関する仕様情報を記載しております。
緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) EA929DH-81のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) EA929DH-81
吸収材キット (水・油・液体用) EA929DH-71
油吸着材 アブラトール 緊急対策セットA
油吸着材 アブラトール 緊急対策セットC
油吸着材 アブラトール 緊急対策セット B
油吸着材 アブラトール 油用(マット)Mタイプ
メーカーエスコエスコJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格5,801円17,979円18,103円18,103円14,877円6,000円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ吸収材キット吸収材キット吸収材キット吸収材キット吸収材キットシート
用途オイル用その他オイル・水用オイル・水用オイル・水用オイル用
キット内容油分散洗浄剤(1L)×1本、油吸着パッド(水分離型)×5枚、薄手塩ビ手袋(L/300mm)×1双、ゴーグル×1個、ポリ容器(2L用)×1個-----
バッグサイズ(mm)380(W)×120(D)×300(H)482×152×482----
希釈10~30倍又は30~50倍-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました