17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸着剤 (水分離型/生分解)

通常単価(税別)
3,927円
税込単価
4,320円
通常出荷日:1日目

【特長】・水を吸わず、油分だけを協力に吸着・攪拌で水中の油を吸着します・油に撒布すると、瞬時に吸着しま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フレーク
  • 用途
    オイル用
  • 吸収能力
    約2.9kg(650g当り)
  • 仕様
    水分離型、生分解
  • メーカー
    鈴木油脂工業
  • メーカー型番
    S-2926
  • メーカー商品名
    シェルビオ
  • 容量 (g)
    650
  • 保持率
    約85%~90%(30分放置後)

型番:

EA929DC-41
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA929DC-41の仕様・寸法情報

商品タイプ
フレーク
用途
オイル用
吸収能力
約2.9kg(650g当り)
仕様
水分離型、生分解
メーカー
鈴木油脂工業
メーカー型番
S-2926
メーカー商品名
シェルビオ
容量(g)
650
保持率
約85%~90%(30分放置後)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929DC-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,927円
( 4,320円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水を吸わず、油分だけを協力に吸着
・攪拌で水中の油を吸着します
・油に撒布すると、瞬時に吸着します
・水面で浮き、油だけを吸着し、水を弾きます
・含有バクテリアが油を水と二酸化炭素に分解します
・一度吸着した油は再流出させません
・自然の材料で作られ、人畜・植物に無害で金属への腐食性もない環境対応品です
【用途】
・水面:浄化槽・油水分離槽、側溝、河川、池、オイルフェンス内の油・油膜回収

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸着剤 (水分離型/生分解)の型番EA929DC-41のページです。 型番EA929DC-41に関する仕様情報を記載しております。
油吸着剤 (水分離型/生分解)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸着剤 (水分離型/生分解)
油吸着パッド 水分離型
オイル吸着マット 250×250×14mm
ロールタイプ 油水吸着シート
油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用吸着マットセット
油吸着材 アブラトール 油水兼用(シート) PCAタイプ
メーカーエスコエスコエスコクリーンテックス・ジャパンコクゴJOHNAN
通常価格3,927円20,425円21,037円48,243円 -29,157円3,579円 -
通常出荷日1日目1日目2日目7日目8日目1日目〜
商品タイプフレークシートシートロールシートシート
用途オイル用オイル用オイル用オイル・水用オイル・溶剤用オイル・水用
吸収能力約2.9kg(650g当り)121L(200枚当り)----
仕様水分離型、生分解-----
メーカー鈴木油脂工業-日本製紙クレシア(CRECiA)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました