ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸収マット (水・油) EA929DM-31【100個入り】

通常単価(税別)
13,999円
税込単価
15,399円
通常出荷日:1日目

【特長】・水・油の両方だけではなく、グリース、トランスミッション液、クーラント、ディーゼル燃料、その他...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    その他
  • 材質
    再生セルロース繊維(約70%)
  • サイズ (mm)
    381×483
  • 枚数
    100
  • 厚さ (mm)
    4.4
  • 吸収能力(100枚当り) (L)
    90.8
  • 用途詳細
    水・油・液体用

型番:

EA929DM-31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

EA929DM-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
その他
材質
再生セルロース繊維(約70%)
サイズ(mm)
381×483
枚数
100
厚さ(mm)
4.4
吸収能力(100枚当り)(L)
90.8
用途詳細
水・油・液体用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929DM-31
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,999円
( 15,399円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水・油の両方だけではなく、グリース、トランスミッション液、クーラント、ディーゼル燃料、その他多くの液体を吸収します
・難燃性に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸収マット (水・油) EA929DM-31の型番EA929DM-31のページです。 型番EA929DM-31に関する仕様情報を記載しております。
吸収マット (水・油) EA929DM-31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸収マット (水・油) EA929DM-31
油吸着パッド 水分離型
オイル吸着マット 250×250×14mm
吸収材キット (水・油・液体用) EA929DH-71
緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) EA929DH-81
油吸収材 アブラトール 油水兼用(マット) Yタイプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコJOHNAN
通常価格13,999円20,425円21,037円17,979円5,801円4,453円 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプシートシートシート吸収材キット吸収材キットシート
用途その他オイル用オイル用その他オイル用オイル・水・溶剤用
材質再生セルロース繊維(約70%)ポリプロピレンポリオレフィン繊維+ポリエステル繊維---
サイズ(mm)381×483381×457----
枚数100200----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました