ファクトリーサプライ用品技術窓口

[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] フレキノズル

通常単価(税別)
2,565円
税込単価
2,822円
通常出荷日:1日目

・メーカー…京セラ・型番…3070377・仕様…フレキシブルノズル・全長…680mm・先端幅…13mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 商品詳細種別
    フレキシブルノズル
  • 材質
    樹脂
  • 仕様
    フレキシブルノズル
  • 仕様2
    ロングタイプ
  • メーカー
    京セラ
  • 型番
    3070377
  • 仕様3
    アダプタ付
  • 全長 (mm)
    680
  • 適合品番
    EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用
  • 先端幅 (mm)
    13

型番:

EA899RS-46
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA899RS-46の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
商品詳細種別
フレキシブルノズル
材質
樹脂
仕様
フレキシブルノズル
仕様2
ロングタイプ
メーカー
京セラ
型番
3070377
仕様3
アダプタ付
全長(mm)
680
適合品番
EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用
先端幅(mm)
13

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA899RS-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,565円
( 2,822円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・メーカー…京セラ
・型番…3070377
・仕様…フレキシブルノズル
・全長…680mm
・先端幅…13mm
・材質…樹脂
・適合品番…EA899AR-2B、-4、RS-2A、EA899AR-6B、RS-4A(ホースやホース接続ハンドルには付きますが、延長管先には付きません。)、EA899AR-3A(ホースには付きますが、延長管には付きません。)
・ロングタイプ
・アダプタ付
・硬質ゴム製のノズルで自由に曲げることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] フレキノズルの型番EA899RS-46のページです。 型番EA899RS-46に関する仕様情報を記載しております。
[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] フレキノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] フレキノズル
[EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド
[EA899RS-2・2A・-11用] フィルター
[EA122VJ-1~-12・-16・-26用]ペール缶バンド/キャリー
バキュームクリーナー用アクセサリー 合成繊維フィルターバッグ
クイックルワイパー用替シート
メーカーエスコエスコエスコエスコケルヒャーアズワン
通常価格2,565円3,377円2,985円6,892円 -5,270円870円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプその他その他その他その他オプションスイーパー
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
商品詳細種別フレキシブルノズル替ブラシヘッドフィルター---
材質樹脂-----
仕様フレキシブルノズル替ブラシヘッドEA899RS-2(旧)・RS-11用替フィルター---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました