ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/1140W/15.0L 乾湿両用掃除機

通常単価(税別)
44,700
税込単価
49,170
通常出荷日:1日目

【特長】・一般清掃用、乾湿両用、連動なし・薄暗い場所での作業に便利LEDライト付・本体にはパイプを簡単...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    粉じんタイプ
  • 特殊用途
    その他
  • 電源
    100V(50Hz/60Hz)
  • 消費電力
    強:1140W、中:650W、弱:470W
  • 騒音値
    60dB(本体から5mの位置で測定)
  • タンク材質
    ポリエチレン
  • 電源コード
    5m(2心)
  • 最大風量
    強:3.5m3/min、中:2.6m3/min、弱:2.2m3/min
  • 付属品
    ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
  • 電動工具
    単動
  • 最大真空度
    強:22.0kPa、中:13.0kPa、弱:9.8kPa
  • 吸水仕事率
    300W
  • 電流
    強:12A、中:10.6A、弱:8.8A
  • サイズ (mm)
    334×366×400(H)
  • メーカー
    HiKOKI
  • 型番
    RP150SB(L)
  • 重量 (kg)
    6.9
  • 集じん容量 (L)
    15
  • 吸水容量 (L)
    12

型番:

EA899HS-3B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA899HS-3Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
粉じんタイプ
特殊用途
その他
電源
100V(50Hz/60Hz)
消費電力
強:1140W、中:650W、弱:470W
騒音値
60dB(本体から5mの位置で測定)
タンク材質
ポリエチレン
電源コード
5m(2心)
最大風量
強:3.5m3/min、中:2.6m3/min、弱:2.2m3/min
付属品
ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
電動工具
単動
最大真空度
強:22.0kPa、中:13.0kPa、弱:9.8kPa
吸水仕事率
300W
電流
強:12A、中:10.6A、弱:8.8A
サイズ(mm)
334×366×400(H)
メーカー
HiKOKI
型番
RP150SB(L)
重量(kg)
6.9
集じん容量(L)
15
吸水容量(L)
12
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA899HS-3B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,700
( 49,170 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般清掃用、乾湿両用、連動なし
・薄暗い場所での作業に便利LEDライト付
・本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)
・メーカー…HiKOKI
・型番…RP150SB(L)
・電動工具…単動
・電源…100V(50Hz/60Hz)
・最大風量…強:3.5m3/min、中:2.6m3/min、弱:2.2m3/min
・最大真空度…強:22.0kPa、中:13.0kPa、弱:9.8kPa
・集じん容量…15L(吸水12L)
・騒音値…60dB(本体から5mの位置で測定)
・吸水仕事率…300W
・電流…強:12A、中:10.6A、弱:8.8A
・電源コード…5m(2心)
・サイズ…334×366×400(H)mm
・重量…7.8kg
・消費電力…強:1,140W、中:650W、弱:470W
・タンク材質…ポリエチレン
・付属品…ホース(内径φ38×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1140W/15.0L 乾湿両用掃除機の型番EA899HS-3Bのページです。 型番EA899HS-3Bに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/1140W/15.0L 乾湿両用掃除機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/1140W/15.0L 乾湿両用掃除機
AC100V/1010W/16.0L 乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機(業務用)
乾湿両用掃除機 12L
業務用掃除機(乾湿両用) 消費電力1150W
業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量20L
メーカーエスコエスコエスコE-Valueケルヒャーニルフィスクアドバンス
通常価格44,70064,36085,3318,83342,571 -54,929 -
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目〜
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
種類粉じんタイプペール缶タイプ粉じんタイプ粉じんタイプペール缶タイプ粉じんタイプ
特殊用途その他その他----
電源100V(50Hz/60Hz)100V100V---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました