ツール用品技術窓口

精密騒音機

通常単価(税別)
388,573
税込単価
427,430
通常出荷日:10日目

1/1、1/3オクターブ実時間分析カード(付属)を差し替えるだけで、FFT分析やRSR(リアルサウンド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    騒音計
  • 測定項目
    音圧レベル
  • 測定範囲
    A特性/28~130dB、C特性/37~130dB、Z(FLAT)特性/39~130dB、C/Z(FLAT)特性ピーク音圧レベル/55~135/60~135dB
  • インターフェース
    USB1.1
  • 測定対象
    騒音レベルLA・音圧レベルLc/Lp・等価騒音レベルLAeq・時間率騒音レベル最大値Lmax/最小値/L05/L10/L50/L90/L95
  • メモリ
    内蔵メモリまたはSDカード
  • サイズ (mm)
    86×46×285
  • 重量 (g)
    約450
  • 対応OS
    Windows(R)7/8.1/10
  • 品名
    精密騒音機
  • 電源
    単3乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)

ご注意

  • 1-3340-22は取扱終了商品:1-3340-02の代替品です。メーカーカタログ掲載情報は1-3340-02でスペックが異なります。

型番:

1-3340-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-3340-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
騒音計
測定項目
音圧レベル
測定範囲
A特性/28~130dB、C特性/37~130dB、Z(FLAT)特性/39~130dB、C/Z(FLAT)特性ピーク音圧レベル/55~135/60~135dB
インターフェース
USB1.1
測定対象
騒音レベルLA・音圧レベルLc/Lp・等価騒音レベルLAeq・時間率騒音レベル最大値Lmax/最小値/L05/L10/L50/L90/L95
メモリ
内蔵メモリまたはSDカード
サイズ(mm)
86×46×285
重量(g)
約450
対応OS
Windows(R)7/8.1/10
品名
精密騒音機
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-3340-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
388,573
( 427,430 )
10日目

詳細情報

基本情報

1/1、1/3オクターブ実時間分析カード(付属)を差し替えるだけで、FFT分析やRSR(リアルサウンドレコーディング)が可能です。

ご注意

  • 1-3340-22は取扱終了商品:1-3340-02の代替品です。メーカーカタログ掲載情報は1-3340-02でスペックが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密騒音機の型番1-3340-22のページです。 型番1-3340-22に関する仕様情報を記載しております。
精密騒音機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密騒音機
データロガー GMH5650-SET
デジタル騒音計 SM-325
デジタル照度計 LX-204
【エー・アンド・デイ】微風風速計 AD-1641
KANOMAX アネモマスタースタンダード
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンエー・アンド・デイ日本カノマックス
通常価格388,573226,41226,26420,33066,892109,575
通常出荷日10日目35日目1日目1日目2日目4日目
商品タイプ騒音計関連品騒音計照度計風速計風速計
測定項目音圧レベル温度 / 気圧音圧レベル照度風速 / 温度 / 湿度 / 気圧風速 / 温度
測定範囲A特性/28~130dB、C特性/37~130dB、Z(FLAT)特性/39~130dB、C/Z(FLAT)特性ピーク音圧レベル/55~135/60~135dB溶存酸素:0.00~70.00mg/L(ppm)、溶存酸素飽和率:0.0~600.0%、大気圧:300~5000hPa、温度:0.0~50.0℃----
インターフェースUSB1.1USB----
測定対象騒音レベルLA・音圧レベルLc/Lp・等価騒音レベルLAeq・時間率騒音レベル最大値Lmax/最小値/L05/L10/L50/L90/L95-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト