17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全歩行マット

通常単価(税別)
19,274円~23,538円
税込単価
21,201円~25,892円
通常出荷日:1日目~4日目

高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に最適な安全歩行マットです。【特長】・適度な弾力で歩行時の衝撃を...

詳細を確認
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

表面(メッシュ)拡大

カラー:ブラック

カラー:ブルー

カラー:グリーン

カラー:グレー

カラー:レッド

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

長さ(m)

幅(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
ブラック
4968124216409
249-8660
6
1200
23.8
1個
ブルー
4968124216386
249-8659
6
1200
23.8
1個
グリーン
4968124216379
249-8662
6
1200
23.8
1個
グレー
4968124216393
249-8663
6
1200
23.8
1個
レッド
4968124216416
249-8661
6
1200
23.8
1個
ブラック
4968124216355
249-8658
10
900
29.7
1個
ブルー
4968124216331
249-7186
10
900
29.7
1個
グリーン
4968124216324
249-8656
10
900
29.7
1個
グレー
4968124216348
249-8657
10
900
29.7
1個
レッド
4968124216362
249-7185
10
900
29.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,321円
( 22,353円 )
1日目
19,274円
( 21,201円 )
2日目
20,321円
( 22,353円 )
2日目
19,274円
( 21,201円 )
1日目
19,274円
( 21,201円 )
4日目
22,315円
( 24,547円 )
4日目
23,538円
( 25,892円 )
4日目
22,315円
( 24,547円 )
2日目
23,538円
( 25,892円 )
4日目
22,315円
( 24,547円 )
1日目

詳細情報

基本情報

高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に最適な安全歩行マットです。
【特長】
・適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます
・厚さ6mmで水溜まりが発生しにくく、水によるすべり止め対策に有効です
・カッター、ハサミで簡単にカットできます
【仕様】
・厚み:6mm
・長さ:(AI-1206)6m、(AI-9010)10m
・幅:(AI-1206)1.2m、(AI-9010)0.9m
・材質:ポリ塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全歩行マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全歩行マット
安全歩行マット8mm
カーボーイ ゴムクッションロール巻 10m ブラック
クリーンマット
クリーンマット 抗菌クリーンマット
吸油マットDP-X エコノミーマット(ロールタイプ)
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイ大日製罐大日製罐山崎産業
通常価格19,274円-22,453円53,307円9,333円17,785円20,408円
通常出荷日1日目〜11日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプノンスリップマット-疲労軽減マットクリーンマットクリーンマット吸油・吸水マット
形状ロールタイプ-ロールタイプシートタイプシートタイプロールタイプ
厚さ(mm)68----
表面形状メッシュメッシュ----
材質ポリ塩化ビニール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト