17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズピュアロングニトリル手袋Ⅱ【100個入り】

  • 全長 (mm)
    約400
  • 材質
    NBR(ニトリルゴム)
  • 仕様
    パウダーフリー
  • 厚み
    約0.16mm(手の平)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

サイズ

最小発注数量
LL
1パック

100個入り

S
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,377
( 23,515 )
1日目
21,377
( 23,515 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長400mmのロングタイプ
・クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。
・ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュアロングニトリル手袋Ⅱのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズピュアロングニトリル手袋Ⅱ
クリーンノールネオプレン手袋 100枚入
アズピュアPUコート手袋
クリーンルーム用インナー手袋 MXシリーズ
アズピュアニトリル手袋(指先エンボス)
220℃対応クリーン用組立手袋 MT778
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格21,3776,7903,5532,600 -54,5308,182
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目26日目
全長(mm)約400300270-約300(12インチ)-
材質NBR(ニトリルゴム)ネオプレンゴム(パウダーフリー)ナイロン100%、コーティング部/PU(ポリウレタン)キュプラ70%・ポリエステル30%-表/合成皮革、平の中/アラミド混フエルト、裏/ポリエステル
仕様パウダーフリー指先エンボス加工-指無し左右兼用クリーンパック品
厚み約0.16mm(手の平)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト