17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
三甲
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
ミスミ
アジャスター
サカエ
スモールキャスター NEKC-SCA

スモールキャスター

通常単価(税別)
13,286
税込単価
14,615
通常出荷日:6日目

【特長】・床面を傷つけにくい軟質樹脂を使用したキャスターです・四輪共自在(軸を中心に旋回する)キャスタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • キャスター径 (mm)
    50
  • JANコード
    4989433860305
  • 質量(g)
    600
  • トラスココード
    258-0569

型番:

NEKC-SCA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

        
型番仕様・規格質量使用条件セット内容・付属品製造国
NEKC-SCA車輪径(mm):500.6kgコアワイド方向では2段積み上げまで使用できます。座付きナットM8×4個
補強ワッシャ4枚
日本

NEKC-SCAの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
キャスター径(mm)
50
JANコード
4989433860305
質量(g)
600
トラスココード
258-0569
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NEKC-SCA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,286
( 14,615 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面を傷つけにくい軟質樹脂を使用したキャスターです
・四輪共自在(軸を中心に旋回する)キャスターで、狭い場所等の移動に有利です
・四輪中二輪はロック付きです
・スモールキャスターのロックは車輪の回転のみロックします
・補強プレートを介し、端部に組付けすることで、容易に取り付けできます
・コア使用方向ワイド・ナローのどちらにも組付けできます
【用途】
・nepros neXTシリーズの拡張用モジュールです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スモールキャスターの型番NEKC-SCAのページです。 型番NEKC-SCAに関する仕様情報を記載しております。
スモールキャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールキャスター
ラージキャスター
ハイトアジャスター
ワイドスチールトップボード
ワイドドロワーリアパネル
ナローディープドロワーリアパネル
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格13,28628,7186,52814,7234,4884,488
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
キャスター径(mm)50100----
JANコード498943386030549894338603124989433860329498943385469449894338547554989433854786
質量(g)60013002004100600500
トラスココード258-0569255-4279255-4292255-4314255-4288255-4355

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました