ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラチェットハンドル式L型クランプ用交換ハンドル

通常単価(税別)
7,433
税込単価
8,176
通常出荷日:1日目

【特長】・ラチェットハンドル式L型クランプの交換用ハンドルです【材質】・中炭素鋼(S45C)

  • 提供不可:SDS

型番:

2712ASK-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2712ASK-Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
詳細タイプ
ラチェットハンドル
JANコード
4550414036240
トラスココード
258-0270
適合機種
ラチェットハンドル式L型クランプ用
質量(g)
1050.0
材質1
中炭素鋼(S45C)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2712ASK-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,433
( 8,176 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットハンドル式L型クランプの交換用ハンドルです
【材質】
・中炭素鋼(S45C)

ご注意

  • 提供不可:SDS

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットハンドル式L型クランプ用交換ハンドルの型番2712ASK-Pのページです。 型番2712ASK-Pに関する仕様情報を記載しております。
ラチェットハンドル式L型クランプ用交換ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットハンドル式L型クランプ用交換ハンドル
溶接用アングルバイス
L型クランプ用ハンドル
L型クランプ用パッド
ユニクランプ用ハンドル
L型クランプ(軽量型) パッド
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,43314,8955,3924603,550257
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパーツ本体---パーツ
詳細タイプラチェットハンドルアングルバイス----
JANコード455041403624045504141937524550414031016455041403102345504140310544989999265552
トラスココード258-0270257-0802242-8942242-8943242-8946445-4855
適合機種ラチェットハンドル式L型クランプ用-木工用クランプ PJH型用木工用クランプ PJH型用PJ-16P、PJ-30P、PJ-60P-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト