ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

18V充電コードレスインパクトレンチ

通常単価(税別)
100,539円
税込単価
110,593円
通常出荷日:1日目

正逆3段階トルク調節付き18V充電コードレスインパクトレンチです(80、300、500N・m)。

型番:

SP8140
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SP8140の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)
500
電圧(V)
18
切替有無(トルク・回転数・打撃数)
有
充電時間(min)
70
無負荷回転数(min-1)
2000
JANコード
4545695003449
質量(g)
2600
トラスココード
121-9193
容量(Ah)
4

型番リスト

表示件数
型番
SP8140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,539円
( 110,593円 )
1日目

詳細情報

基本情報

正逆3段階トルク調節付き18V充電コードレスインパクトレンチです(80、300、500N・m)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V充電コードレスインパクトレンチの型番SP8140のページです。 型番SP8140に関する仕様情報を記載しております。
18V充電コードレスインパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18V充電コードレスインパクトレンチ
18V コードレスインパクトレンチ FWR18DF
コードレスインパクトレンチ(18V)1050N・m
充電式インパクトレンチ(18V・電池残容量表示付)
14.4V 充電アングルインパクトレンチ
充電式インパクトレンチ TW302D
メーカーベッセルHiKOKI(旧日立工機)ボッシュ空研Panasonicマキタ
通常価格100,539円27,938円102,401円59,392円 -90,231円 -27,200円
通常出荷日1日目4日目2日目1日目1日目〜3日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)500162105028080275
電圧(V)1818181814.4DC18
切替有無(トルク・回転数・打撃数)有無有有有有
充電時間(min)70約60約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました