ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100【100個入り】 |
|
マキタ 10.8Vリチウムイオンバッテリ |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |

FFU新タイプ
ダウントランスとの併用不可

FFU旧タイプ
ダウントランスとの併用可能

風速切替機能なし
製品仕様
| 品番 | CL-905-50 | CL-905-60 |
|---|---|---|
| 入力電圧 | AC100V(50Hz) | AC100V(60Hz) |
| 出力電圧 | AC48V | AC55V |
| 容量 | 100W | 100W |
| ブース内の騒音※ | 50dB | 50dB |
| ダンパ開度※ | 10cm | 10cm |
| 風量※ | 2.3m3/min | 2.3m3/min |
| 換気回数※ | 12回/h | 12回/h |
| 陰圧※ | 2.5Pa | 2.5Pa |
※本機を使用したCL-905の測定値であり、保証値ではありません。
※新タイプのCL-905(風速切替機能付)との併用はできません。
FFUに風速切替機能が付いていないタイプ(CL-905)のファンの回転数を落とし、作動音を静かにするための専用ダウントランスです。


ホーザン
遮蔽ブース Z-902

ホーザン
陰圧ブース用シート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ
0通常価格(税別):5,363円~

日本エアーテック
クリーンフィルターユニット MAC-2A-51
0通常価格(税別):93,303円

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):807円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)
0通常価格(税別):627円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

アズワン
ウォーターガン 本体/オプション
4通常価格(税別):2,289円~