17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅100mm

TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅100mm

  • 最大使用荷重 (t)
    4
  • 材質1
    高強力ポリエステル原着糸
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×9

ご注意

  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
  • 2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
  • ブルースリング3等級品と4等級品の併用はバランスを崩す原因になりますのでお避け下さい。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番最大使用荷重全長質量(g)
4E100X104t10.0m7700.0
4E100X24t2.0m1680.0
4E100X34t3.0m2430.0
4E100X44t4.0m3200.0
4E100X54t5.0m3940.0
4E100X64t6.0m4700.0
4E100X84t8.0m6200.0

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
2
256-0574
4900349591039
1680.0
1個
3
256-0577
4900349591053
2430.0
1個
4
256-0569
4900349591077
3200.0
1個
5
256-0551
4900349591091
3940.0
1個
6
256-0553
4900349591114
4700.0
1個
8
256-0546
4900349591152
6200.0
1個
10
256-0552
4900349591190
7700.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,568円
( 13,825円 )
2日目
18,372円
( 20,209円 )
2日目
19,217円
( 21,139円 )
2日目
22,511円
( 24,762円 )
2日目
29,947円
( 32,942円 )
2日目
32,458円
( 35,704円 )
2日目
39,045円
( 42,950円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS4等級品、高強力ポリエステル原着糸を使用し、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないので寸法安定性は抜群です。
・すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。
・各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。
・アイ補強部に「4E(ローマ数字)」の印字がございます。
【用途】
・屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。
【材質】
・高強力ポリエステル原着糸

ご注意

  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
  • 2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
  • ブルースリング3等級品と4等級品の併用はバランスを崩す原因になりますのでお避け下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅100mm
TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅50mm
TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅75mm
TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅35mm
TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅25mm
耐化学薬品用スリング 荷重2.0t (JIS2等級・両端アイ形) 75mm幅
メーカーテザックテザックテザックテザックテザックテザック
通常価格12,568円-5,661円 -9,605円 -4,234円 -3,108円 -9,695円 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜1日目〜2日目15日目〜
最大使用荷重(t)423.21.61-
材質1高強力ポリエステル原着糸高強力ポリエステル原着糸高強力ポリエステル原着糸高強力ポリエステル原着糸高強力ポリエステル原着糸ポリプロプレン(PP)
ベルト寸法(mm)幅×厚さ100×950×975×935×925×975×10
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト