17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフトマルチロック BS-53

ソフトマルチロック【4個入り】

通常単価(税別)
690円
税込単価
759円
通常出荷日:2日目

【特長】・キャビネットを開け閉めしてしまうお子様を思わぬ事故からお守りします。・のり残りのしにくい特殊...

詳細を確認
  • 色
    ベージュ
  • 幅(mm)
    45
  • JANコード
    4968124214917
  • 質量(g)
    16.000
  • トラスココード
    252-8418
  • 材質1
    発泡ポリエチレン
  • 材質2
    アクリル系粘着剤
  • タイプ
    粘着
  • 奥行(mm)
    140
  • 高さ(mm)
    4

型番:

BS-53
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

BS-53の仕様・寸法情報

色
ベージュ
幅(mm)
45
JANコード
4968124214917
質量(g)
16.000
トラスココード
252-8418
材質1
発泡ポリエチレン
材質2
アクリル系粘着剤
タイプ
粘着
奥行(mm)
140
高さ(mm)
4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BS-53
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690円
( 759円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャビネットを開け閉めしてしまうお子様を思わぬ事故からお守りします。
・のり残りのしにくい特殊粘着加工を施しています。
【用途】
・キャビネットの安全対策に。
【材質】
・発泡ポリエチレン
・アクリル系粘着剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソフトマルチロックの型番BS-53のページです。 型番BS-53に関する仕様情報を記載しております。
ソフトマルチロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトマルチロック
引き出し簡単ロック
サムロック RTシリーズ
サムロック(グレー/2個)
簡単ロック KHLシリーズ
金庫用転倒防止金具 STロック
メーカーカーボーイアズワンライオン事務器エスコアズワンTF SERVICE
通常価格690円1,098円3,911円4,053円822円11,606円 -
通常出荷日2日目9日目19日目3日目4日目4日目
色ベージュ-----
幅(mm)45-----
JANコード4968124214917-----
質量(g)16.000-----
トラスココード252-8418-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました