17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Zライト クランプ Z-C1B

Zライト クランプ

通常単価(税別)
2,826円
税込単価
3,109円
通常出荷日:5日目

【特長】・Zライト専用クランプです。・色はブラックです。・材質はアルミです。

  • 色
    ブラック
  • JANコード
    4968478104445
  • トラスココード
    324-5484
  • 奥行(mm)
    63
  • 高さ(mm)
    125
  • 幅(mm)
    36
  • 質量(g)
    170.000
  • 材質1
    アルミ

型番:

Z-C1B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

【仕様】
・型番:Z-C1B
・色:ブラック
・JANコード:4968478104445
・奥行(mm):63
・高さ(mm):125
・幅(mm):36
・材質:アルミ

Z-C1Bの仕様・寸法情報

色
ブラック
JANコード
4968478104445
トラスココード
324-5484
奥行(mm)
63
高さ(mm)
125
幅(mm)
36
質量(g)
170.000
材質1
アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z-C1B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,826円
( 3,109円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Zライト専用クランプです。
・色はブラックです。
・材質はアルミです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Zライト クランプの型番Z-C1Bのページです。 型番Z-C1Bに関する仕様情報を記載しております。
Zライト クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Zライト クランプ
Zライト Z-208LEDSL
LEDデスクライト Z-208PRO
フロアスタンド 421lm 電球色 シルバー
スタンド 421lm 電球色 シルバー FD-4175-L
スタンド 888lm
メーカー山田照明山田照明山田照明山田照明山田照明山田照明
通常価格2,826円20,445円29,334円51,904円52,619円53,626円
通常出荷日5日目1日目4日目4日目4日目4日目
色ブラックシルバーブラック---
JANコード496847810444549684781040494968478104070496847855069349684785507094968478551072
トラスココード324-5484115-3729336-1471366-2636366-7381366-8945
奥行(mm)63579579180220350
高さ(mm)12567467414001700500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました