17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

住鉱 “スミテックリキッドH5” 234201

住鉱 “スミテックリキッドH5”

通常単価(税別)
35,023
税込単価
38,525
通常出荷日:2日目

【特長】・フッ素グリースのリキッドタイプです。【用途】・プラスチック部品のきしみ止めなどに。【材質】・...

詳細を確認
  • 種類
    容器入り
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • 乳白
  • ちょう度
    279
  • JANコード
    4906725234217
  • トラスココード
    249-8200
  • 使用温度範囲(℃)
    -40℃~+180℃
  • 質量(g)
    1125.0
  • 材質1
    フッ素オイル、フッ素溶剤(HFE)、PTFE
  • 容量(g)
    1000

型番:

234201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番使用温度範囲(℃)質量(g)容量(kg)
234201乳白色-40℃~+180℃1125.01

234201の仕様・寸法情報

種類
容器入り
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
乳白
ちょう度
279
JANコード
4906725234217
トラスココード
249-8200
使用温度範囲(℃)
-40℃~+180℃
質量(g)
1125.0
材質1
フッ素オイル、フッ素溶剤(HFE)、PTFE
容量(g)
1000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
234201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,023
( 38,525 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素グリースのリキッドタイプです。
【用途】
・プラスチック部品のきしみ止めなどに。
【材質】
・フッ素オイル、フッ素溶剤(HFE)、PTFE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

住鉱 “スミテックリキッドH5”の型番234201のページです。 型番234201に関する仕様情報を記載しております。
住鉱 “スミテックリキッドH5”のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住鉱 “スミテックリキッドH5”
フッ素グリース スミテックF970
スミテック F971(クリーンルーム用)
フッ素グリース スミテックF950
金型用グリース MFG-05
スミテックF5スプレーQD
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格35,02313,02813,70613,25315,289 -3,149
通常出荷日2日目4日目1日目4日目1日目〜1日目
種類容器入り-容器入り-容器入りスプレー
耐水性×---×-
耐熱性×--×
耐食性×---×-
耐アルカリ性×---×

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト