17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド)  239641
  • スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド)

スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド)

通常単価(税別)
26,616円
税込単価
29,278円
通常出荷日:4日目

【特長】・フッ素グリースをフッ素溶剤で希釈した液状の潤滑剤です。・浸透性があり、潤滑面に導入された後、...

詳細を確認
  • 種類
    缶
  • JANコード
    4906725239618
  • トラスココード
    136-0752
  • 質量(g)
    1000.0
  • 容量 (kg)
    1

型番:

239641
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

239641の仕様・寸法情報

種類
缶
JANコード
4906725239618
トラスココード
136-0752
質量(g)
1000.0
容量(kg)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
239641
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,616円
( 29,278円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素グリースをフッ素溶剤で希釈した液状の潤滑剤です。
・浸透性があり、潤滑面に導入された後、フッ素溶剤が蒸発し、薄く均一なフッ素グリースの半乾燥被膜を形成します。
【用途】
・高温下または、薬品、溶剤中で作動する軸受、摺動部に。
・精密機器の摺動部に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド) の型番239641のページです。 型番239641に関する仕様情報を記載しております。
スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド) のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド)
スミテックリキッド H20 (フッ素グリースリキッド)
住鉱 “スミテックリキッドH5”
スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)
スミテンプグリス
スミテック370 (合成油系・消音タイプ)
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格26,616円26,616円33,195円14,773円34,605円14,773円
通常出荷日4日目4日目2日目7日目2日目6日目
種類缶缶容器入り缶-缶
JANコード490672523961849067252397174906725234217490672524761349067252383144906725247712
トラスココード136-0752136-0748249-8200868-2307429-5900868-2308
質量(g)1000.0-1125.01000.02797.01000.0
容量(kg)11-12.51
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました