17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

円柱プラグ 大径用 シリコン GBH45X10-P GBH45X10-P

円柱プラグ 大径用 シリコン GBH45X10-P

  • 商品タイプ
    マスキング用品
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    221-2742
  • JANコード
    4549702382985
  • 材質1
    シリコン

型番:

GBH45X10-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品仕様

型番JANコードトラスココード材質1
GBH45X10-P4549702382985221-2742シリコン

GBH45X10-Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
マスキング用品
その他
オプション
トラスココード
221-2742
JANコード
4549702382985
材質1
シリコン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GBH45X10-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945
( 1,040 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きなサイズの穴に最適です。
・取り外しに便利なツマミ付です。
・寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠。
【材質】
・シリコン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

円柱プラグ 大径用 シリコン GBH45X10-Pの型番GBH45X10-Pのページです。 型番GBH45X10-Pに関する仕様情報を記載しております。
円柱プラグ 大径用 シリコン GBH45X10-Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円柱プラグ 大径用 シリコン GBH45X10-P
円柱プラグ 大径用 シリコン GBH40X10-P
Pマスキングテープ
SB-229P サイディングボード用シーリングテープ
10mmx 7m 耐熱マスキングテープ(超曲面用)
ユニット みどりマスカー(マスキングシート)・1100mm幅X25m巻
メーカー岩田製作所岩田製作所コーワカモ井加工紙エスコユニット
通常価格945863516 -68,657 -9561,548
通常出荷日4日目4日目5日目4日目1日目4日目
商品タイプマスキング用品マスキング用品----
その他オプションオプション----
トラスココード221-2742223-0055----
JANコード45497023829854549702382961----
材質1シリコンシリコン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました