17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベビー安心クッション ちび2P 木目ライト BS-31

ベビー安心クッション ちび2P 木目ライト【2個入り】

通常単価(税別)
1,351
税込単価
1,486
通常出荷日:2日目

【特長】・木目調のカラーでインテリアに気遣う場所に最適です。【用途】・危険な角の安全対策に。【材質】・...

詳細を確認
  • 木目ライト
  • JANコード
    4968124214122
  • トラスココード
    252-8437
  • 質量(g)
    55
  • 材質1
    NBR
  • 厚さ(mm)
    6
  • 高さ(mm)
    22
  • 長さ(m)
    0.4
  • 幅(mm)
    24
  • タイプ
    ストレート

型番:

BS-31
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

BS-31の仕様・寸法情報

木目ライト
JANコード
4968124214122
トラスココード
252-8437
質量(g)
55
材質1
NBR
厚さ(mm)
6
高さ(mm)
22
長さ(m)
0.4
幅(mm)
24
タイプ
ストレート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
BS-31
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,351
( 1,486 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木目調のカラーでインテリアに気遣う場所に最適です。
【用途】
・危険な角の安全対策に。
【材質】
・NBR

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベビー安心クッション ちび2P 木目ライトの型番BS-31のページです。 型番BS-31に関する仕様情報を記載しております。
ベビー安心クッション ちび2P 木目ライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベビー安心クッション ちび2P 木目ライト
ベビー安心クッション ちび2P クリア
ベビー安心クッション ちび2P アイボリー
ベビー安心クッション ちびちび2P クリア
コーナークッション2m 茶
コーナーゴムパット 小4P アイボリー
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格1,3511,4741,1671,400500835
通常出荷日2日目2日目7日目2日目1日目7日目
木目ライトクリアアイボリークリアブラウンアイボリー
JANコード496812421412249681242141464968124213934496812421415349681242137984968124213811
トラスココード252-8437252-8431252-8430252-8427252-8444252-8443
質量(g)55200551004062.000
材質1NBRPCVNBRPVC-NBR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト