17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベビー安心クッション ちび2P クリア BS-33

ベビー安心クッション ちび2P クリア【2個入り】

通常単価(税別)
1,474
税込単価
1,621
通常出荷日:2日目

【特長】・透明素材のため対象物の風合いを損ねず目立ちません。【用途】・危険な角の安全対策に。【材質】・...

詳細を確認
  • クリア
  • JANコード
    4968124214146
  • トラスココード
    252-8431
  • 質量(g)
    200
  • 材質1
    PCV
  • 厚さ(mm)
    6
  • 高さ(mm)
    22
  • 長さ(m)
    0.4
  • 幅(mm)
    24
  • タイプ
    ストレート

型番:

BS-33
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

BS-33の仕様・寸法情報

クリア
JANコード
4968124214146
トラスココード
252-8431
質量(g)
200
材質1
PCV
厚さ(mm)
6
高さ(mm)
22
長さ(m)
0.4
幅(mm)
24
タイプ
ストレート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
BS-33
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,474
( 1,621 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明素材のため対象物の風合いを損ねず目立ちません。
【用途】
・危険な角の安全対策に。
【材質】
・PCV

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベビー安心クッション ちび2P クリアの型番BS-33のページです。 型番BS-33に関する仕様情報を記載しております。
ベビー安心クッション ちび2P クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベビー安心クッション ちび2P クリア
ベビー安心クッション ちび2P アイボリー
ベビー安心クッション ちびちび2P クリア
ベビー安心クッション ちび2P 木目ライト
コーナークッション2m 茶
コーナーゴムパット 小4P アイボリー
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格1,4741,1671,4001,351500835
通常出荷日2日目7日目2日目2日目1日目7日目
クリアアイボリークリア木目ライトブラウンアイボリー
JANコード496812421414649681242139344968124214153496812421412249681242137984968124213811
トラスココード252-8431252-8430252-8427252-8437252-8444252-8443
質量(g)20055100554062.000
材質1PCVNBRPVCNBR-NBR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト