ファクトリーサプライ用品技術窓口

GENTOS COB LED搭載充電式ワークライト

通常単価(税別)
7,6776,772
税込単価
8,4457,449
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・COB LED搭載で広範囲を均一に照射可能です。・トップライト搭載で狭い隙間を照らすのに便利...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 形状
    クリップ付 / マグネット付
  • 明るさ (lm)
    150
  • 電源
    充電式
  • JANコード
    4950654043617
  • 奥行(mm)
    21.4
  • 高さ(mm)
    157.5
  • 最大点灯時間(h)
    2.5
  • 全長(mm)
    158
  • 品名
    GENTOS COB LED 搭載充電式ワークライト Ganzシリーズ 210
  • 幅(mm)
    30.5
  • 質量(g)
    97.000
  • トラスココード
    197-9050
  • 材質1
    アルミ・ABS樹脂

ご注意

  • 光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。

型番:

GZ-011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GZ-011の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
クリップ付 / マグネット付
明るさ(lm)
150
電源
充電式
JANコード
4950654043617
奥行(mm)
21.4
高さ(mm)
157.5
最大点灯時間(h)
2.5
全長(mm)
158
品名
GENTOS COB LED 搭載充電式ワークライト Ganzシリーズ 210
幅(mm)
30.5
質量(g)
97.000
トラスココード
197-9050
材質1
アルミ・ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GZ-011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,6776,772
( 7,449 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・COB LED搭載で広範囲を均一に照射可能です。
・トップライト搭載で狭い隙間を照らすのに便利です。
・背面クリップ採用で胸ポケット等に吊り下げ可能です。
・ヘッド部が横回転するので様々な形で照射できます。
・ペン型作業灯で持ち運びに便利です。
・底面マグネット搭載で貼り付けが可能です。
【用途】
・暗所での作業や均一に照射が必要な現場に。
・様々な機器のメンテナンスで作業場所を照らす必要がある場合に。
【材質】
・アルミ・ABS樹脂

ご注意

  • 光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GENTOS COB LED搭載充電式ワークライトの型番GZ-011のページです。 型番GZ-011に関する仕様情報を記載しております。
GENTOS COB LED搭載充電式ワークライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GENTOS COB LED搭載充電式ワークライト
COB LED搭載充電式ワークライト
充電式LEDワークライト LED/370
充電式LEDワークライト LED/345
充電式LEDワークライト LED/396
充電式LEDワークライト ML803
メーカーアズワンGENTOSGROZGROZGROZマキタ
通常価格7,6776,90013,9338,5226,2085,630
通常出荷日1日目2日目1日目4日目2日目在庫品1日目
商品の種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
形状クリップ付 / マグネット付フック付 / マグネット付フック付 / マグネット付フック付 / マグネット付フック付 / マグネット付クリップ付
明るさ(lm)150125600200(弱) / 650(強)500170/120
電源充電式充電式充電式充電式充電式充電式
JANコード4950654043617-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト