ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラ棚用 脚のみ4本セット 高さ515mm用 ネオグレー【4個入り】

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
  • 均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
  • ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 色

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 適合棚板間隔高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

色

トラスココード

JANコード

質量(g)

適合棚板間隔高さ(mm)

適合本体

RoHS2(10物質)?最小発注数量
300
ネオグレー
-
-
620
-
-
対応
1パック

4個入り

300
ブラック
-
-
620
-
-
対応
1パック

4個入り

423
ネオグレー
262-9942
4550414116430
1080.0
372
共通
-
1パック

4個入り

566
ネオグレー
262-9937
4550414116454
1380.0
515
共通
-
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,287円
( 1,416円 )
1日目
1,287円
( 1,416円 )
1日目
1,670円
( 1,837円 )
1日目
2,334円
( 2,567円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
・脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
・(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)
・脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
・(同脚長さ同士の場合)
・脚側面にシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
【セット内容】
・脚4本

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
  • 均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
  • ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラ棚用 脚のみ4本セット 高さ515mm用 ネオグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラ棚用 脚のみ4本セット 高さ515mm用 ネオグレー
軽中量棚ND型用オプション棚板セット(棚受含む)
M3型中量棚用アップベースセット
TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビーム
メタルラック用マガジンラック
中量ボルトレス棚 TUG型 用複式連結金具
メーカートラスコ中山サカエトラスコ中山トラスコ中山アイリスオーヤマトラスコ中山
通常価格1,287円-7,357円5,264円20,379円1,526円1,337円
通常出荷日1日目9日目1日目4日目2日目6日目
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプションその他重量タイプ(500Kg~)
材質プラスチックスチールスチールスチールスチールスチール
間口(mm)76111370897.530515
奥行(mm)53422902311085
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト