17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラ棚用 棚板セット 棚板間隔高さ372mm用脚4本付 ネオグレー

通常単価(税別)
2,1423,550
税込単価
2,3563,905
通常出荷日:1日目

【特長】・脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。・(棚1枚につき脚4本収納可能)・棚板表面にシボ加工を...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用下さい。
  • 均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
  • ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 均等積載量(kg/段)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 適合棚板間隔高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

均等積載量

(kg/段)

トラスココード

JANコード

質量(g)

適合棚板間隔高さ(mm)

RoHS?最小発注数量
800
350
305
50
ネオグレー
-
-
2190.0
-
10
4個
800
350
305
50
ブラック
-
-
2190.0
-
10
4個
900
450
571
100
ネオグレー
262-9935
4550414116386
3910.0
515
-
1個
900
450
428
100
ネオグレー
262-9931
4550414116409
3610.0
372
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,186
( 2,405 )
1日目
2,142
( 2,356 )
1日目
3,320
( 3,652 )
1日目
3,550
( 3,905 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
・(棚1枚につき脚4本収納可能)
・棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
・脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
・プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
【セット内容】
・棚板(TPT-34A)1枚、脚4本セット(TPT-515KA)1セット

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用下さい。
  • 均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
  • ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラ棚用 棚板セット 棚板間隔高さ372mm用脚4本付 ネオグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚受のみの購入は可能ですか?
A
棚受のみのご注文は承っておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラ棚用 棚板セット 棚板間隔高さ372mm用脚4本付 ネオグレー
プラ棚用 脚のみ4本セット 高さ515mm用 ネオグレー
軽中量棚 TLA型用棚板
軽中量棚 TLA型用追加棚板
軽量ボルトレス棚"TSUG型" 追加木製棚板セット(中受金具付)
軽量棚 追加・交換用棚板(中棚受け4個付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,142-1,170 -2,352 -2,885 -9,766 -2,175 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目〜1日目〜
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション
材質プラスチックプラスチックスチールスチールその他スチール
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)--棚板:集成材(ファルカタ材)、中質繊維板(MDF)、オレフィンシートスチール
よく一緒に購入される商品

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト