ファクトリーサプライ用品技術窓口

甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010甲プロM2ゴム紐 24.0cm CJ010KPM2-24.0

甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010甲プロM2ゴム紐 24.0cm

通常単価(税別)
10,312
税込単価
11,343
通常出荷日:6日目

【特長】・足甲を落下物から保護する甲プロテクタ付です。・(JIS記号M合格)・軽量で親指を圧迫すること...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    甲プロテクタ
  • カラー
    黒系
  • サイズ (cm)
    24
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブラック
  • JANコード
    4548890432281
  • トラスココード
    247-2773
  • 質量(g)
    850
  • 材質1
    甲プロ:樹脂
  • 材質2
    先芯:ワイド樹脂
  • 材質3
    甲被:牛クロム革(型押)
  • 材質4
    中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 規格詳細
    JIS T8101 C1/S/P1/M/F1
  • 足幅サイズ
    EEE

ご注意

  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
  • (JIS T8101安全靴の規定より)

型番:

CJ010KPM2-24.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CJ010KPM2-24.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
短靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
甲プロテクタ
カラー
黒系
サイズ(cm)
24
先芯
あり
色詳細
ブラック
JANコード
4548890432281
トラスココード
247-2773
質量(g)
850
材質1
甲プロ:樹脂
材質2
先芯:ワイド樹脂
材質3
甲被:牛クロム革(型押)
材質4
中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
規格詳細
JIS T8101 C1/S/P1/M/F1
足幅サイズ
EEE

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CJ010KPM2-24.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,312
( 11,343 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足甲を落下物から保護する甲プロテクタ付です。
・(JIS記号M合格)
・軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
・鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
・靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
・水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
【用途】
・製造業、運輸業、建設業などに。
【材質】
・甲プロ:樹脂
・先芯:ワイド樹脂
・甲被:牛クロム革(型押)
・中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)

ご注意

  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
  • (JIS T8101安全靴の規定より)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010甲プロM2ゴム紐 24.0cmの型番CJ010KPM2-24.0のページです。 型番CJ010KPM2-24.0に関する仕様情報を記載しております。
甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010甲プロM2ゴム紐 24.0cmのレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました