ツール用品技術窓口

型番:

BC-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

BC-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド用パーツ
本体幅(mm)
8
本体高さ(mm)
12.5
本体奥行(mm)
8
適用機種
SB-80F、SB-100G、MB-7、WMB-50G、WMB-80G、WMB-100G
材質
真鍮

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BC-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
764円
( 840円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットベース用変換コレットです。
【用途】
・マグネットベース用変換コレットとして

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変換コレット,本体高さ(mm):12.5の型番BC-6のページです。 型番BC-6に関する仕様情報を記載しております。
変換コレット,本体高さ(mm):12.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
変換コレット,本体高さ(mm):12.5
ミニマグネットベース MB-7用部品
マグネットベース ロックタイプ SB-100G用部品
マグネットベース フレキシブルタイプ 小型 SB-80F用部品
マグネットベース フリーベースタイプ WMB-45FR
マグネットベース ミニタイプ SB-25M用部品
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格764円4,071円4,760円4,402円19,998円1,377円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目3日目2日目
商品タイプマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド用パーツ
本体幅(mm)897724073-
本体高さ(mm)12.525210385348-
本体奥行(mm)850482793-
適用機種SB-80F、SB-100G、MB-7、WMB-50G、WMB-80G、WMB-100GMB-7SB-100GSB-80F-SB-25M
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました